Regulador de vaporização TESCOM™ Série 44-6800

O novo regulador de vaporização série 44-6800 oferece tecnologia superior de transferência de calor que garante a entrega de amostras de vapor monofásico necessárias para resultados analíticos precisos. Ele apresenta separabilidade certificada do corpo do regulador do revestimento dos componentes eletrônicos para maior flexibilidade de instalação. A série 44-6800 é ideal para processamento de gás, refino e sistemas de condicionamento de amostra petroquímica para cromatógrafos de gás on-line.

especificações

Pressão máxima de entrada3.500 psig/241 bar/24.132 kPa - padrão<br>6.000 psig/414 bar/41.370 kPa - opcional
Faixas de pressão de saída25, 50, 100, 250, 500 psig<br>1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar<br>172, 345, 690, 1724, 3.448 kPa
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316, liga de níquel (Hastelloy®)<br>Sede: Poliimida (Vespel® SP21)<br>Diafragma e mola: Liga de níquel cromo cobalto (Elgiloy®), liga de níquel (Hastelloy®)<br>Demais peças: Aço inoxidável 316, liga de níquel (Hastelloy®)
Temperaturas máximas de operaçãoTemperatura do meio máxima: 392 °F/200 °C<br>Temperatura ambiente máxima: 185 °F/85 °C para o corpo do regulador e 149 °F/65 °C para a carcaça elétrica
Temperatura ambiente mínima–40 °F/–40 °C
AquecedorAquecedor único com tensão nominal de 100 Watts a 120 VCA e 400 Watts a 240 VCA<br>Controle de temperatura do aquecedor com giro de 270°: 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C<br>Saída analógica de temperatura do aquecedor: 4-20 mA correlaciona à leitura do termopar do aquecedor de 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C
Tipo e tamanho da porta1/4" NPTF, Conexão para Tubo
Capacidade de vazão0,02
Peso2,9 kg/6,3 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.