Regulador de pressão de gás TESCOM™
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 1.500 psig/103 bar<br>Faixa de pressão de saída: 25-400 psig/1,7-27,6 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 316L VAR <br>Diafragma: Elgiloy®<br>Sede: PCTFE<br>Interior: Hastelloy®<br>Válvula: Hastelloy® |
| Temperatura de operação | -40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F |
| Tipo e tamanho da porta | Pino macho de 1/4 (alta vazão)<br>Pino fêmea de 1/4 (alta vazão)<br>Pino macho de 1/2<br>Pino fêmea de 1/2<br>Pontas dos tubos de 1/2 |
| Capacidade de vazão | Cv = 1,0 |
| Peso | 3,5 lb/1,6 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |