Regulador de contrapressão TESCOM™ 54-2300

O regulador hidráulico de contrapressão série 54-2300 suporta vazões de 5-50 GPM e está disponível com carga de ar para uso com o controlador eletropneumático ER5000. Ideal para uso em bancadas de testes hidráulicos e controle do processo.

especificações

Pressão máxima de entrada  Acionado por mola e cúpula: 5000 psig/345 bar<br>  Acionado por ar: 10.000 psig/690 bar
Ranges de pressão de controle1000, 1500, 2500, 3500, 5000 e 10.000 psig/69,0, 103, 172, 241, 345 e 690 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 303 ou 316 <br>Sede, cabeçote e sensor: Aço inoxidável 17-4 PH<br>O-Rings: Buna-N, Viton®, etileno-propileno ou poliuretano<br>Anéis de segurança: PTFE
Castelo (apenas carga da mola), demais peçasAço inoxidável 303
Temperatura de operação (meio)-40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C (A faixa de temperatura de operação depende do material do O-Ring.)
Tipo e tamanho da porta1/2, 3/4<br>SAE, NPTF<br>1<br>Flange
Capacidade de vazãoCv = 1,6
Tipo de cargaMola, cúpula, ar
PesoAcionado por mola e cúpula: 6,8 kg/15 lb<br>Acionado por ar: 13,6 kg/30 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.