Regulador de contrapressão hidráulico TESCOM™ série 54-2700

Regulador de contrapressão de alta vazão série 54-2700. A vedação macia permite serviços hidráulicos ou pneumáticos. Opcional com carga de ar para uso com o controlador eletropneumático ER5000. Ideal para uso em controle dos processos, controle de descarga de bombas de alta vazão e bancadas de testes hidráulicos.

especificações

Pressão máxima de entradaAcionado por ar: 500 psig/34,5 bar<br>Acionado por cúpula: 5.500 psig/379 bar<br>Acionado por mola: 500 psig/34,5 bar<br>
MaterialCorpo: Aço inoxidável 303 e 316<br>Sede: Peek reforçado com vidro, Vespel® SP1<br>O-Rings: Buna-N, Viton®, etileno <br>propileno<br>Anéis de segurança: Teflon®<br>
Demais peçasAço inoxidável 303
Temperatura de operação-40 °C até 74 °C/-40 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta1<br>SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazãoCv = 5,0
Tipo de cargaAr, cúpula, mola
Peso30 lb/13,6 Kg
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.