Regulador de pressão hidráulico TESCOM™ série 54-2800

O regulador de redução de pressão, alta vazão, alta pressão série 54-2800 é projetado para aplicações hidráulicas. Entrada e saída classificadas até 5.000 psig/345 bar; Cv = 8,0 para altas vazões. Versões acionadas por cúpula e operadas a ar estão disponíveis. Válvula tipo poppet e sede em aço inoxidável endurecido para excelente resistência ao desgaste. Ideal para uso em dispositivos de prevenção de explosão (BOP) operados hidraulicamente e teste de componentes hidráulicos.

especificações

Classificação de pressãoPressão máxima de entrada: 5.000 psig/345 bar <br>Faixas de pressão de saída: 50-1.500; 200-5.000 psig/3,4-103; 13,8-345 bar
Material do corpoAço inoxidável 303
Sede, válvula tipo poppet, sensorAço inoxidável 17-4 PH
O-ringsBuna-N, Viton®, etileno-propileno, Kalrez®
Anéis de segurançaTeflon®
Demais peçasAço inoxidável série 300
Temperatura de operação-17 °C até 74 °C/-0 °F até 165 °F<br>*para temperaturas ampliadas até 177 °C/350 °F, consulte a TESCOM
Tamanho e tipo da portaTipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1
Capacidade de vazãoVálvula principal: Cv = 8,0 <br>Válvula dreno: Cv = 6,5
Tipo de cargaCúpula, ar
Peso15,9 kg/35 lb
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.