Regulador de contrapressão de dois estágios TESCOM™ 54-3500

O regulador de contrapressão hidráulica de dois estágios 54-3500 reduz a pressão de entrada controlada em 2 etapas. O segundo estágio integrado é autoacionado e se ajusta a 50% da pressão de entrada, independentemente se a unidade é acionada por mola, ar ou cúpula. Essa redução de pressão diferencial por estágios reduz significativamente a força destrutiva da erosão e da cavitação. Uma grande variedade de materiais macios e internos para válvulas, inclusive uma opção em cerâmica, permite uma seleção do regulador específico para o meio. Ideal para uso em bancadas de testes hidráulicos de alta pressão e fabricação e testes de válvulas injetoras.

especificações

Pressão de entrada máxima controlável10.000 psig/690 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316L<br>Castelo: Aço inoxidável série 300 <br>Sede: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, aço inoxidável 17-4<br>endurecido<br>Demais peças: Aço inoxidável série 300<br>
Temperatura de operação-26 °C a 60 °C/-15 °F a 140 °F
Tipo e tamanho da porta1/4, 3/8<br>NPTF e média pressão
Capacidade de vazãoCv = 0,08
Tipo de cargaAr, cúpula, mola
Peso2,7 kg/6 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.