Regulador de contrapressão hidráulica TESCOM™ série BB3

BB-3 é um regulador miniatura de contrapressão, baixa vazão e alta pressão. Seis faixas de pressão de controle estão disponíveis até 1.200 psig/83 bar de saída. Este regulador pode ser usado para serviço hidráulico ou pneumático e é pequeno e compacto, pesando aproximadamente 4 oz/0,11 kg na construção de alumínio padrão (aço inoxidável 316 também disponível). Ideal para uso em equipamento portátil ou equipamento OEM.

especificações

Faixas de pressão de entradaConsulte o seletor do número de peça
MaterialCorpo: alumínio com chapa niquelada ou aço inoxidável 316<br>Sede: Tefzel®, CTFE, PTFE ou Vespel®<br>O-Rings: etileno propileno, Buna-N, Viton® ou Kalrez®<br>
Peças restantesAço inoxidável série 300 ou alumínio
Temperatura de operação–15 °F a 140 °F/–26 °C a 60 °C
Capacidade de vazãoCv = 0,2
Tipo de cargaCúpula ajustável, predefinida
PesoAlumínio: 0,5 lb/0,2 kg <br>Aço inoxidável: 1 lb/0,5 kg<br>
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.