AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-2
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/4" FNPT x 1/4" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-24
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/4" FNPT x 1/2" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44Q
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QA
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QL
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT(long body | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-46Q
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-4Q
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT x 1/2" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT x 1/4" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT x 1/4" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-24
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT x 1/2" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |