PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QL

Número da peça:

Tescom-H71VIC-44QL

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT(long body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)