AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-44
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 850°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-4-FG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 850°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-44
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet | 6000 psig | 850°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4-FG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-44
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |