PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4-SG

Número da peça:

Tescom-MP1EIS-4-SG

Two Valve

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)