Regulador de gás de estágio simples TESCOM™ série PH3200
especificações
| Faixa de pressão | Pressão de entrada máxima: 500 psig/34,5 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig/0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 316L <br>Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®<br>O-ring: etileno-propileno<br>Retentor da sede: Nitronic 60<br> |
| Diafragma, peças remanescentes | Aço inoxidável 316 |
| Temperatura operacional (somente fluido) | Sede de Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C<br>Sede de PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: sanitária, tubo<br>Tamanho de porta de entrada e saída : 1/2, 3/4 |
| Capacidade de vazão | Cv = 1,8, 1,0 |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso (aproximado) | 3,5 lb/1,6 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |