AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7EIC-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 850°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7EIS-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIC-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 850°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIC-4-AM
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 850°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-AM
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-AM-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-AMS
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-AMS-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-PO
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |