PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series PT7 Instrument Manifold PT7HIS-4-AM

Número da peça:

Tescom-PT7HIS-4-AM

Two Valve

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS