PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4

Número da peça:

Tescom-A22NVIS-4

Onde comprar
Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature6000 psig (414 barg)