PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series H1R10 Instrument Isolation/Block hand Valve H1VDC-4R10

Número da peça:

Tescom-H1VDC-4R10

High Pressure isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" FNPT
PackingPTFE
Orifice1/4" (6.4mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)