PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1VES-4Q

Número da peça:

Tescom-H1VES-4Q

An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

especificações

Body Material316SS
SeatPEEK
Connections1/2" FNPT x 1/2" FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4°C)