PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5VIC-22

Número da peça:

Tescom-H5VIC-22

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)