PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series H7H Instrument Isolation/Block hand Valve H7EIS-2-SG

Número da peça:

Tescom-H7EIS-2-SG

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003