PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series H7V Instrument Isolation/Block hand Valve H7VIC-24

Número da peça:

Tescom-H7VIC-24

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)