PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHSS-46LC

Número da peça:

Tescom-M5AKHSS-46LC

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW Long body
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)