PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKVVS-44

Número da peça:

Tescom-M5AKVVS-44

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
SeatPTFE
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure1000 psig (69 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)