PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AVDS-44L

Número da peça:

Tescom-M5AVDS-44L

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long body
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)