PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AVSS-46C

Número da peça:

Tescom-M5AVSS-46C

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)