PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5XP Instrument Gauge Valve M5HPC-44-XP

Número da peça:

Tescom-M5HPC-44-XP

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature800°F (426.6°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI 1500 Class