PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5KS Instrument Gauge Valve M5KVES-44L-SG.

Número da peça:

Tescom-M5KVES-44L-SG.

Multi Port Gauge Soft seat Straight bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
SeatPEEK
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4 °C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003