PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series M5V Instrument Gauge Valve M5VES-46

Número da peça:

Tescom-M5VES-46

Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

especificações

Body Material316SS
SeatPEEK
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4°C)