PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series MC5G Instrument Manifold MC5GVIS-4-AMS-PS

Número da peça:

Tescom-MC5GVIS-4-AMS-PS

Five Valve Gas Pattern Pipe X Flange Integral CoPlanar Manifold Metal Seat

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS, PS static Test Ports