PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series PT7M Instrument Manifold PT7MHPS-442-XP-PO

Número da peça:

Tescom-PT7MHPS-442-XP-PO

Two Valve

especificações

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" Tube stub Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500
OptionsPV pug Vent