PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AGI™ Series PTM Instrument Manifold PTMVDC-4-AMS

Número da peça:

Tescom-PTMVDC-4-AMS

Two Valve

especificações

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS