Regulador de pureza ultra alta TESCOM™ MiniLabo2
especificações
| Faixa de pressão | Pressão de entrada máxima: 580 psig/40,0 bar<br>Pressão de saída máxima: 22, 58, 145 psig/1,5, 4,0, 10,0 bar |
| Material | Corpo: aço inoxidável 316L <br>Diafragma: Elgiloy®/Hastelloy®<br>Sede<br>Válvula: PCTFE<br>Redutor de pressão: PTFE |
| Taxa de vazamento contra a atmosfera | 10⁻⁸ mbar l/sec He em cada conexão |
| Taxa de vazão | 1-200 LPM com base em nitrogênio |
| Temperatura de operação | -4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C |
| Tamanho e tipo da porta | Entrada e saída: conexão interna de alta pureza de 1/4 pol. (HPIC) projetada para uso com tornel VCR® de 1/4 pol. (ou conexões compatíveis)<br>Medidor: VCR® interno de 1/4 pol. |
| Peso (aproximado) | 2,7 lb / 1,2 Kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você. |