Reguladores de alta pureza da TESCOM™

O painel compacto de pureza ultra alta é uma unidade de abastecimento de gás central compatível com VCR para o controle da pressão de gases de análise de alto grau em laboratórios. Dependendo dos requisitos, essas unidades mudam para um cilindro sobressalente para permitir suprimento ininterrupto de gás. O uso de medidores de contato permite o monitoramento de cilindros de gás vazios em combinação com um anunciador. Ideal para abastecimento de gás central pela distribuição dos gases em aplicações de laboratório.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 1.000 ou 3.480 psig/69,0 ou 240 bar<br>Faixas de pressão de saída: 145, 247 psig/10,0, 17,0 bar
MateriaisCorpo: aço inoxidável 1.4404 <br>Sede do regulador: PCTFE<br>Sede da válvula: cerâmica ou aço inoxidável<br>Peças restantes: aço inoxidável 316
Temperatura de operação-40°C a 60°C / -40°F a 140°F
Capacidade de vazão< 9 Nm<sup>3</sup>/h a Cv = 0,06 de ajuste
Taxa de vazamento1 x 10<sup>-8</sup> mbar l/s He
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.