Specifications
| 类型 | RMZ-32/1 mit Flansch |
| 工装栅格板 | 48 x 48 mm |
| 固定螺纹 | M6 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | M5, G 1/8 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 净重 | 6.36 kg |
| 耗气量 (180°) | 0.27 L |
| 最小旋转时间 180° | 0.21 s |
| 最小旋转时间 180° | 0.27 s |
| 最大径向载荷 | 3000 N |
| 最大轴向有效载荷 | 3000 N |
| 旋转角度 | 0-180° |
| 噪声级 | 60 dB (A) |
| 扭矩 | 6 Nm |
| 角度精度 | 0.067° |
| 位置 | 3 |
| 包含在供货范围内 | 4x 对中套筒 Ø 9x4, 2x 缓冲器 SD M14x1 -2, 2x 止动螺钉 AS 12/60 |
| 附件 | 通用适配器 UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |
| 替代附件 | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |