Afag 系列紧凑型滑轨 CS 16 50167742

零件号:

AVENTICS-50167742

Compact slide CS 16/30

Specifications

类型CS 16/30
工装栅格板30 x 30 mm
固定螺纹M4
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径16 mm
缩回运动的活塞力103 N
伸出运动的活塞力120 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
行程 H30 mm
行程限制2 x 30 mm
净重0.74 kg
移动重量0.34 kg
耗气量/循环0.0554 L
噪声级64 dB (A)
最小速度0.1 m/s
最大速度1 m/s
重复精度+/- 0.01 mm