Afag PDL40 系列门架轴 50444514

零件号:

AVENTICS-50444514

Portal axis PDL40-0170-D27

Specifications

类型PDL40-0170-D27
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H170 mm
净重10.2 kg
移动重量4.64 kg
驱动装置直线电机,电动
最大速度3 m/s
持续力145 N
峰值功率550 N
重复精度+/- 0.05 mm
使用外部位移测量系统时的重复精度+/- 0.02 mm
包含在供货范围内4x 对中套筒 Ø 9x4
附件外部位移测量系统 PDL30/40, 连接套件 VS 516, 滑块 M8, 电机电缆 M17, 调节器 C11xx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 T01-72/1500 Multi,三相
替代附件其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源, 支架程序中的控制台, 牵引链请问询