Numatics™ Mark 25 系列定向控制阀

ASCO Numatics Mark 25 系列是一组定向控制阀,尤其适合汽车应用中的高周期率机械。该装置融合了 ASCO Numatics 专利的短管和套筒技术,在恶劣环境中具有出色的可重复性、可靠性和长使用寿命。

Specifications

功能四通 - 5/2;四通 - 5/3;四通 - 5/3 - 中位关闭;四通 - 5/3 - 中位开启
阀门驱动方式电磁 — 直动式
介质空气、惰性气体;真空
管道/端孔尺寸1/4"
端口类型NPTF
流量2.0 Cv 至 6.0 Cv
工作环境室内;室外
标准及法规CSA