产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Numatics™ Mark 3 系列定向控制阀

联系销售人员
Numatics Mark 3 系列是一组高流量微型定向控制阀。这种气动阀在恶劣条件下仍具备可重复且可靠的性能,使其成为灌装、锻压车间和冲压以及轮胎制造等高周期率机械应用的理想选择。Mark 3 系列的模块化设计使它能够轻松安装和组态。

Specifications

阀门动作气动 - 空气先导;电磁阀 - 空气先导;电磁阀 - 直动式
接口尺寸10-32";1/8"
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF、UNF
标准/法规CSA、UL
工作环境室内
媒体空气、惰性气体、真空