产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Numatics™ Mark 40 系列定向控制阀

联系销售人员
Numatics Mark 40 系列属于高速重型定向控制阀,设计用于汽车应用中多种气缸的一般工况。它们以坚固耐用为目标,进行了精密加工,并采用了 Numatics 知名的搭接短管和套筒技术。阀门的灵活设计可实现各种端口和接线方案,能够轻松连接管道并进行工程变更。Mark 40 系列适合汽车、锻压车间和冲压以及轮胎制造行业。

Specifications

阀门动作气动 - 空气先导、电磁阀 - 空气先导、电磁阀 - 直动式
接口尺寸1/2";3/8";3/4"
接口类型NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中位关闭、四通 - 5/3 - 中位开启、四通 - 5/3
工作环境室内、室外
媒体空气、惰性气体、真空