ASCO™ Numatics NR 系列无杆汽缸

Numatics NR 系列是一组无杆气缸,可为传统气缸应用提供极具吸引力的备选解决方案。与有杆气缸相比,这种气缸的紧凑设计可将空间要求降低大约 50%。Numatics NR 系列是材料和零件处理、汽车工具和零件输送以及包装应用的理想选择。

Specifications

缸径32 mm、40 mm、50 mm、25 mm
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程最大 1200 mm