产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Numatics™ 80 系列压力调节器

ASCO Numatics 80 系列是一系列集成在仪表中的精密调节器产品,适合用户要求准确压力控制的应用。调节器专为持续地排放或消耗少量供气而设计,并能够达到高可重复度。ASCO Numatics 80 系列压力调节器还尤其灵敏,能够快速补偿输出压力的极小变化。这些阀提供标准和高释放版本。应用包括空气计量、气体混合、网布拉伸和气压起重机。

Specifications

管道/端孔尺寸1/4";3/8"
工作环境室内;室外