Numatics™ PBS 系列电源模块滑轨

Numatics PBS 系列电源模块滑轨设计用于空间极小的气动应用。这些滑轨的托架总成中内置有气缸,可降低总体长度。托架总成由四个再循环直线球轴承和两个硬化钢导轴支撑,以获得高可靠性和更长的使用寿命。这种滑轨适合分析和诊断设备、生物燃料、灌装以及商业厨房和洗衣房设备应用。

Specifications

缸径1 1/4&quot,
工作环境腐蚀性、室内、冲洗
行程最大 6"