Numatics™ SC 系列旋转夹紧缸

Numatics SC 系列旋转夹紧缸结合了线性和旋转运动。活塞杆内部经过特殊加工的花键可实现这种组合运动。当夹子受压打开时,它会进行线性运动,从已夹紧的表面移走工具以避免损坏。完成线性行程后,即进行旋转,使夹臂摆动以远离工作夹持区域。Numatics SC 系列设计用于酿酒、分析和诊断设备、汽车、生物燃料和灌装应用。

Specifications

缸径32 mm、40 mm、50 mm、63 mm、25 mm
工作环境腐蚀性、室内、冲洗