产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 190 系列电磁阀

AVENTICS 190-S 系列是尺寸为 30mm 的 CNOMO 底座安装式电磁阀,适用于执行机构或滑阀的先导控制它尺寸小巧且重量轻,可轻松灵活地安装于独立或可集装的底基座上。190-S 系列适用于包装、注射和给药、轮胎制造、汽车和灌装应用。

Specifications

阀门致动电磁 - 直动
阀体材质工程塑料
介质空气、惰性气体
管道/接口尺寸底座安装
接口类型插入式,G ISO228/1-G BSPP
功能3/2
电压24 DC、48 DC、24 AC、48 AC、115 AC、230 AC | 50
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar、真空至 150 PSIG
标准/法规CNOMO、ISO