产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 192 系列电磁阀

AVENTICS 192 系列是一组 CNOMO 底座安装式电磁阀,用于先导应用。它尺寸小巧且重量轻,可灵活轻松地安装于独立或可集装的底基座上。电磁阀具有 AD/DC线圈互换性,无需拆卸阀门。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质工程塑料
介质空气、惰性气体
管道/接口尺寸1/8 ";1/4 "
接口类型G ISO228/1-G BSPP
功能三通 - 3/2 常开;三通 - 3/2 常闭
电压24 DC;48 DC;24 AC;115 AC;230 AC | 50
最大差压/最大工作压力10.3-34.5 Bar
标准/法规IP67;IP65