AVENTICS™ 412 系列强力夹
Specifications
| 主体材质 | 铝 |
| 钳臂材料 | 铝或钢 |
| 介质 | 空气、惰性气体 |
| 端口类型 | G 螺纹或 NPT |
| 操作 | 气动式、气动加手动操作 |
| 最大工作压力 | 30-115 psi (2.0-7.9 bar) |
| 工作温度范围 | 32°F 至 122°F(0°C 至 50°C) |
| 润滑 | 出厂时已润滑,终身使用。无需直连润滑。 |
| 开度角 | 0° 至 135° |
| 传感器类型 | NPN,PNP,带 M8 或 M12 连接器 |
Specifications
| 主体材质 | 铝 |
| 钳臂材料 | 铝或钢 |
| 介质 | 空气、惰性气体 |
| 端口类型 | G 螺纹或 NPT |
| 操作 | 气动式、气动加手动操作 |
| 最大工作压力 | 30-115 psi (2.0-7.9 bar) |
| 工作温度范围 | 32°F 至 122°F(0°C 至 50°C) |
| 润滑 | 出厂时已润滑,终身使用。无需直连润滑。 |
| 开度角 | 0° 至 135° |
| 传感器类型 | NPN,PNP,带 M8 或 M12 连接器 |