产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ EV18 系列 E/P 调压器

查看目录
安沃驰 EV12 系列是一组高效、经济的比例阀,采用数字控制,非常适合满足压力调节要求。它占地面积小,具有易于使用的模块化设计。这些调压器可以直接集成 AS 系列供气单元,该紧凑但完善的 IIoT 解决方案只来自一家供应商,因此提高了效率。它们也可以作为大流量的独立比例阀调压器使用。

Your selection:
    AS5
    left
    right
    G 1
    G 3/4
    G 1
    G 3/4
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    0 ... 10 V
    4 ... 20 mA
    220 mA
    24 V
    3/3 (2x2/2)
    0,12 bar
    50 °C
    10 bar
    0 °C
    10 bar
    0 bar
    Poppet valve
    16500 l/min
    Externally piloted
    Pressure-holding
    1 - 10 of 11 results for products
    Select Columns
    刻度尺寸
    供气
    压缩空气连接输入
    压缩空气连接输出
    可用性
    输入信号
    输出信号
    最大电流消耗
    直流工作电压
    功能
    磁滞
    最高环境温度
    最大工作压力
    最低环境温度
    调节范围
    最小调节范围
    调压器型号
    流量 (L/M)
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R414011409

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011409

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 1G 1
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011410

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011410

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 1G 1
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011411

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011411

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 1G 1
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011412

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011412

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 1G 1
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011413

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011413

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 1G 1
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011415

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011415

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 3/4G 3/4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011416

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011416

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 3/4G 3/4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011417

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011417

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 3/4G 3/4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011418

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011418

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 3/4G 3/4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R414011419

    AVENTICS E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011419

    刻度尺寸供气压缩空气连接输入压缩空气连接输出可用性
    AS5G 3/4G 3/4
    ADD TO LIST