AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV18 R414011409

零件号:

AVENTICS-R414011409

查看数据表
EV18-EP-000-100-010-L1

Specifications

进气
压力调节范围 min.0 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
滞环0,12 bar
额定流量Qn16500 l/min
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
工作电压DC24 V
允许的脉动5%
功率消耗 max.220 mA
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
尺寸AS5
结构特点提动阀
压缩空气 接口 人口G 1
压缩空气 接口 出口G 1
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数5-針
电气连接 编码A-编码
实际值输出端0 ... 10 V