产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ KPZ-SC 系列紧凑型阻挡气缸

加强活塞杆气缸,对冲击和径向载荷抵抗性强。通常用于输送装置和其他专业机械,可平稳安全地停止负载,最大载荷重量 90Kg。安装孔尺寸符合 NFE 49-004。

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    35 N
    82 N
    1 - 10 of 54 results for products
    Select Columns
    工业
    行程
    孔径
    最大工作压力
    可用性
    压缩空气连接
    缓冲
    气缸特性
    汽缸功能
    气缸系列
    工业
    磁性活塞
    活塞力(扩张)
    活塞力(收缩)
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000681

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000681

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业15 mm32 mm10 bar
    US$311.69
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000682

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000682

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业15 mm32 mm10 bar
    US$368.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000683

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000683

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业15 mm32 mm10 bar
    US$387.05
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000684

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000684

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业20 mm32 mm10 bar
    US$315.50
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000685

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000685

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业20 mm32 mm10 bar
    US$372.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000686

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000686

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业20 mm32 mm10 bar
    US$390.84
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000687

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000687

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业25 mm32 mm10 bar
    US$319.28
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000688

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000688

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业25 mm32 mm10 bar
    US$375.79
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000689

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000689

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业25 mm32 mm10 bar
    US$394.66
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R452000690

    AVENTICS 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000690

    工业行程孔径最大工作压力可用性
    工业20 mm50 mm10 bar
    US$465.88
    ADD TO LIST