产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 TC15, 两侧, 按钮式, AC 0820058602

零件号:

AVENTICS-0820058602

US$143.06

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
TC15-5/2XX-DO-110AC-I-FORM_C-SGL

Specifications

操作电子
驱动电压 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,双侧操作阀门
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1500 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
额定电压110 V AC
先导内部
线圈宽度15.6 mm
预控阀的宽度15 mm
暂载率100 %
接通时间型号10 ms
关闭时间型号10 ms
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.263 kg