产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 TC15 0820258002

零件号:

AVENTICS-0820258002

US$96.27

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TC15-5/2XX-SR-E-SGL

Specifications

操作气动
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
压缩空气连接 控制接口 输入M5
额定流量Qn1500 l/min
流量导数b0.33
流动电导系数C6.8 l/(s*bar)
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
控制压力最小3 bar
最大控制压力10 bar
先导外部的
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm